汽车用多层陶瓷电容器-抢先开发出的0402英尺寸(1.0×0.5㎜)、10µF静电容量的多层陶瓷电容器实现商品化-

  • 电容器

2021/7/21

株式会社村田制作所(以下称为“本公司”)抢先开发出了用于汽车动力传动系统和安全设备的0402英尺寸(1.0×0.5mm)多层陶瓷电容器中拥有最大静电容量10µF的“GCM155D70E106ME36”,并已开始批量生产。

  • (1)本公司调查数据。截至2021年7月20日。

近年来,随着ADAS(高级驾驶辅助系统)和自动驾驶等汽车功能的升级,汽车上的处理器安装数量正在不断增加,而确保这些处理器能够正常运行的多层陶瓷电容器的数量也在随之增加。
在这一趋势下,为了通过减少安装数量来减少面积并提高可靠性,汽车用多层陶瓷电容器就需要进一步实现小型大容量化,并通过低ESL化提高高频特性。

本公司通过特有的陶瓷和电极材料的微粒化、均质化,实现了薄层成形技术和高精度层压技术,并利用该技术成功制造出了与本公司以往的产品(0603英尺寸)相比,安装面积比约为50%,体积比约为70%的小型化产品。

今后,本公司将继续扩充满足市场需求的产品阵容,为汽车的高性能化和高功能化作出贡献。

产品信息

产品详情请看“GCM155D70E106ME36”

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/