将超大电感值560μH的车载用1210inch尺寸绕线电感器商品化

  • 电感器 (线圈)

2017/9/21

LQH32NH_23

要旨

株式会社村田制作所将适合ADAS*1 和娱乐信息设备等车载电子设备的扼流用和信号用滤波器用途等的1210 inch尺寸(3.2×2.5mm)的绕线电感器LQH32NH_23系列商品化。

可对应超高使用温度125℃的1210 inch尺寸的电感器,产品阵容涵盖业界超大电感值560μH,且符合AEC-Q200*2标准。此外,电感值的窄偏差(±5%)也是特点之一。本产品将于2017年8月开始量产。

  

补充

随着汽车的电装化和数字化的发展,扼流用途和信号用滤波器用途对高可靠性且拥有广泛电感值的产品阵容的产品需求升高。因此,以民生设备用的LQH32MN_23系列为基础重新设计,通过改善品质和强化管理体制,将超高使用温度125℃的绕线电感器商品化。此外,该产品符合AEC-Q200标准,其部分电感值可改善额定电流和实现Rdc(直流阻抗)的窄偏差化(±20%)。
今后将继续扩充车载用扼流电感器的尺寸,同时计划扩充包含其他电感器的产品阵容。

  

产品网页URL

术语说明

*1  ADAS:Advanced Driver Assistance System 先进驾驶辅助系统

*2  AEC-Q200:Automotive Electronics Council 车载用电子元件的可靠性标准



关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/