符合车载规格的大电流、低直流阻抗的1212尺寸绕线型电感器

  • 电感器 (线圈)

2016/4/4

LQH3NP_ME

摘要

与传统电感器相比,面向一般民生设备和车载信息娱乐设备的大额定电流、低直流阻抗的1212尺寸绕线型电感器LQH3NPN_ME/LQH3NPZ_ME系列商品化。

  

背景

随着汽车电装化的发展,同智能手机等一般民生设备一样,导航、汽车音响等车载信息娱乐设备对大额定电流的小型电感器需求也不断增加。
因此,与传统电感器相比,本公司将面向一般民生用和车载信息娱乐设备用的具有更高额定电流的1212尺寸(高度1.5mm)绕线型电感器LQH3NPN_ME/LQH3NPZ_ME商品化。

  

特点

  • 与传统的LQH3NP_M0, LQH3NP_MR系列相比,额定电流变高,直流阻抗变低。
  • 具有1u~100uH广泛范围的电感器产品阵容。
  

应用

面向车载信息娱乐设备(导航、汽车音响等)的功率电感器

  

品号

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/