株式会社村田制作所(以下简称本公司)将超小的2012尺寸(2.0×1.2mm)车载PoC(1)接口用宽带电感器“LQW21FT系列”(以下简称本产品)商品化,并于2021年5月份开始量产。
近年来随着实现自动驾驶的高级驾驶辅助系统(ADAS)等的普及,为了监测汽车周边情况,汽车上会搭载多个高清车载摄像头。因此要使用多根电缆,于是用一根电缆就能同时传输信号和电源的PoC电路的需求随之高涨。PoC电路除了通过电路处理部位处理宽带信号,还将信号和电源分离,因此必需在宽频带上保持高阻抗,因而一般使用多个电感器。
本产品利用本公司特有的陶瓷材料和线圈结构,以超小的2012尺寸(2.0×1.2mm)实现了宽带且高阻抗,从而能够减少电感器数量和安装面积。由此实现车载摄像头模块等的小型化,有助于电装品的小型轻量化。
本公司今后亦将积极开发适应市场需求的产品,为汽车的高性能化和高功能化做贡献。