引入企业1:河南博爱强力车轮制造有限公司(河南省)
适用工序:商用车轮毂涂布涂料工序
问题:废气的主要成分是乙酸乙酯。废气浓度较低,但波动较大,因此在进行处理时将燃烧室温度设定得较高(850℃),但燃料消耗量较大,每年的燃料费为50万元(LNG)。处理风量为38,000N㎥/h,出口废气浓度约为30mg/㎥以下。
解决方案:2021年2月,在RTO中投入了用于废气处理的活性陶瓷。在确认满足排放标准的同时,将燃烧室温度降低至700℃。
引入效果:实现了53.0%的燃料削减率。特别是在废气浓度高的高负荷运行时可以自燃,实现了很大的燃料减少率。引入后,连续使用了三年,一直在稳定运行。