株式会社村田制作所现已针对体积小巧、高功率密度、高可靠性的POL(1) DC-DC转换器“MonoBK™(Monoblock)”系列新增了PMBus(2)接口的并联工作产品。本次新增的并联工作产品(2接口并联40Amax): MYMGM1R824ELA5RP现已实现了产品化。村田已从2021年3月开始批量生产该产品,并同时提供其样品。
MYMGM系列具备符合行业标准的PMBus接口功能,通过该功能可对电源进行设置、控制及监控。并且,与正在批量生产的24A产品 : MYMGM1R824ELA5RA和16A产品 : MYMGM1R816ELA5RA采用相同的封装,如果是FPGA(3)、ASIC等LSI电流消耗超过24A但不超过40A,则可选择MYMGM1R824ELA5RP并联使用,如果不超过24A,则可选择单独使用MYMGM1R824ELA5RA,如果不超过16A,则可以选择单独使用16A产品 : MYMGM1R816ELA5RA。这样就可以使主板共通化,并最终通过基于电流消耗分别使用不同的电源模块来实现最佳的电源设计和提高设计效率。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/