株式会社村田制作所(以下称“本公司”)现已开发出针对工业设备的、可实现高精度倾斜检测的数字双轴MEMS倾角传感器“SCL3400系列(以下称‘本产品’)”。
本产品作为成熟的单轴模拟高性能倾角传感器(SCA103T系列)的后继产品而开发,可为全球的各种应用领域提供正确的角度信息。它具有两个测量轴和数字SPI通信接口,可选择测量带宽为10Hz时的±30°和测量带宽为40Hz时的±90°测量模式。包括年久老化量在内,本产品的偏移变量极小,低于典型值0.12°,因此实际上可在免维护的条件下使用。全新开发的独家MEMS结构为具有多个惯性质体的差分结构类型,采用了将测量误差最小化的检测方法。本产品的元件和ASIC封装于12针预成型塑料外壳中(测量的尺寸为8.6 × 7.6 × 3.3 mm),其可靠性已得到证实。本产品尚处于开发阶段,商品规格、外观有可能在未经事先告知的情况下发生变更。
此外,本产品在运行时仅消耗2 mA电力,因此适用于电池供电的应用领域。由于它与SCA3300系列的加速度计和SCL3300系列的倾角仪具有相同的针脚布局(针脚兼容),因此无需改变PCB设计即可轻松替换。
本产品适用于结构健康监测,可监测在恶劣的室外环境下桥梁、隧道和建筑物等的结构变化。此外,它还适用于激光扫平仪、水平仪和各种测量仪器等需要具备高稳定性,以确保准确的倾斜检测的施工设备和系统。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/