薄型、大容量的层压型小型能源装置的商品化

  • 小型能源装置

2016/6/23

株式会社村田制作所
代表董事社长  村田 恒夫

概要

株式会社村田制作所将薄型、大容量的层压型能源装置UMAL进行了商品化。

背景

近年来,业界一直期待以能量采集为电源的无线传感网络能够得到普及,但其传感器节点需要能源装置具有小型、寿命长(免维护)、对负载变化适应性强(内部阻抗低且能快速充放电)等特性。本公司从2015年10月开始批量生产的圆柱型能源装置UMAC已实现了比既有的二次电池更高速率的充放电性能*和长寿命。
此次为了满足市场对薄型、大容量的需求,我们在商品阵容中新加入了层压型的UMAL。UMAL实现了12mAh的容量、200mΩ的低阻抗以及比UMAC更长的循环特性。今后我们计划进一步增加产品种类以满足对更大容量的需求。
*高速率的充放电性能:电池容量在1小时内充放电时的电流速率被定义为1C。如电池能以比1C更大的速率电流充放电,则可被称为有高速率充放电性能。


产品特点

  1. 薄型:2.0mm,大容量:12mAh,内部阻抗低:200mΩ
  2. 可以10C (120mA)的高速率连续放电
  3. 寿命长:5000循环的充电容量恢复率为 90%以上(容量的减少低于10%)
  4. 可用恒定电压充电,无需在充电时控制电流

用途

1. 以能量采集为电源的无线传感网络传感器节点用能源装置
  • 具有寿命长的特性,可以免维护
  • 利用了高速率的放电特性,可省去高峰辅助用电容器
  • 自放电小,能减少蓄电电能的损失
  • 电压恒定,所以充电开始之后即可使用,设备可以稳定操作
2. 各种可穿戴设备的电源
  • 利用高速率充电和长循环周期的特性,可在想使用时急速充电并多次使用
  • 采用化学性稳定的成分,万一短路时也不会冒烟或起火
3. 交换电池时的系统备份
  • 利用高速率放电特性,可在广泛的输出范围内进行各种备份

产品型号

UMAL201421A012TA01
详细请参阅此处

特性图

特性图例(UMAL201421A012TA01 额定容量12mAh)

充放电循环特性

充电率(25℃) CCCV充电             

放电特性(25℃)

电气特性

型号

额定电压
[V]

充电电压
[V]

放电停止电压
[V]

额定容量[mAh]

最大放电电流
[mA]

内部阻抗
[mΩ]

工作温度范围
UMAL201421A012TA01
2.3 2.7 1.8 12 120mA
(10C)
200 -20°C
~70°C

外形尺寸

UMAL201421A012TA01


 

生产体制

自2016年7月开始量产。

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/