Rx 天线线圈

RX Antenna Coil
  • 符合车载标准的高可靠性
  • 树脂封装磁性体和绕线部的耐冲击构造
  • 磁性材料和电极构造的优化使其具有高Q、高灵敏度特性
  • 设计自由度高,使宽电感值范围成为可能
  • SA3D12/SA3D14・・・3轴一体天线线圈
  • 可回流焊接贴装
  • 符合RoHS指令

Murata Icon X 1d Rx-LF天线

Murata Icon X 3d Rx-LF天线