LC巴伦器适用于Bluetooth®/Wi-Fi®/Zigbee®

适用于Bluetooth®/Wi-Fi®/Zigbee®商品详情
对应频率: 2.5GHz / 5GHz
尺寸: 0.65 x 0.5mm to 3.2 x 2.5mm

Baluns

LC巴伦器

巴伦(差分)带通滤波器

my Murata LC Balun Site

my Murata LC Balun site 限定内容

数据表•S-Para详细数据

(需要使用公司邮箱地址来创建和登录账户以及获得各Site的使用申请和会员资格)