村田制作所生产的高性能锂离子电池芯(以下称“我司的电池芯”)在被作为电池使用前,必须根据其使用环境配置适当的保护功能。在没有任何保护功能的情况下不恰当地使用可能会引起发热、燃烧或者爆炸并且会对使用者的人身、财产等造成严重损害。
因此,对所有直接采购我司的电池芯用于电池生产的厂家,我司严格要求其在生产过程中必须始终配置适当且充分的保护功能。我司也绝不会在没有配置任何保护功能的情况下将我司的电池芯直接投入市场。
我司的电池芯偶尔也会被某些零售商贩卖或出现在网络销售渠道上,但是鉴于这些电池芯没有配置任何保护功能并由此可能在使用过程中引发质量和安全问题。敬请广大用户注意,对于因为使用没有配置保护功能的电池芯而引发的任何问题,我司将不承担任何责任。