请输入产品型号或部分型号。
无线充电器的谐振电路上有时安装的是薄膜电容器。 本公司实施的用多层陶瓷电容器(MLCC)替换薄膜电容器的评估结果如下所示。
※点击可移动至各个项目。
我们使用市面销售的无线充电器实施了替换评估。 以下照片的红圈部分是作为谐振电容器而安装的薄膜电容器。
替换方案如下所示。 替换产品为GRM3195C2A104JA01(1206M,C0G,0.1uF,100V)。
薄膜电容器 : 7.3×6.5mm,0.33uF,63V → MLCC : GRM3195C2A104JA01(1206M,C0G,0.1uF,100V)×4pcs
替换电容器前后,对充电时的以下特性进行了确认。
<评估项目> ①电容器表面上升温度 ②电力转换效率
本项测量确认出薄膜电容器和MLCC的表面上升温度之差为20°C以上。
MLCC的ESR(电子自旋共振)低于薄膜电容器,能更低程度控制温度上升。
使用上述电容器,对充电时的电力转换效率进行了评估。
本项评估的确认结果为MLCC的电力转换效率比薄膜电容器优异2%以上。
替换电容器前后(薄膜电容器→MLCC),对充电时的以下特性进行了确认。 ①电容器表面上升温度 ②电力转换效率
确认出MLCC的ESR(电子自旋共振)低于薄膜电容器,薄膜电容器和MLCC的表面上升温度之差为20°C以上。
确认结果为MLCC的电力转换效率比薄膜电容器优异2%以上。
在MLCC和薄膜电容器的单体比较下,MLCC更适于小型化,可有利于削减安装面积。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。
产品规格搜索(SMD)