陶瓷电容器
各系列的安全规格认证证书
各系列的安全规格认证证书
国际规格的认证证书。
片状型
Series
Type
Part number
Rated voltage
Class
Safety Certificates
GA3
Type GB
GA3*****GB********
250 Vac
X2
GA3
Type GC
GA3*****GC********
250 Vac
X1/Y2
GA3
Type GD
GA3*****GD********
250 Vac
-
GA3
Type GF
GA3*****GF********
250 Vac
X1/Y2
金属端子型(汽车用)
Series
Type
Part number
Rated voltage
Class
Safety Certificates
KCA
Type MF
KCA*****MF****H01*
250 Vac
X1/Y2
树脂一体成型表面贴装元器件
Series
Type
Part number
Rated voltage
Class
Safety Certificates
DK1
Type EA
DK1**EA*******BH01
300 Vac
X1/Y1
DK1
Type EA
DK1**EA*******AH01
250 Vac
X1/Y1
引线型
Series
Type
Part number
Rated voltage
Class
Safety Certificates
DE1
Type RA
DE1**RA*******Q01F
X1:500 Vac
Y1:500 Vac
X1/Y1
DE1
Type RA
DE1**RA*******P01F
X1:440 Vac
Y1:300 Vac
X1/Y1
DE1
Type RA
DE1**RA*******N01F
X1:440 Vac
Y1:250 Vac
X1/Y1
DE1
Type RB
DE1**RB*******R01F
X1:760 Vac
Y1:500 Vac
X1/Y1
DE1
Type KX
DE1**KX*******P01F
X1:440 Vac
Y1:300 Vac
X1/Y1
DE1
Type KX
DE1**KX*******N01F
X1:440 Vac
Y1:250 Vac
X1/Y1
DE1
Type KX
DE11XKX*******C05F
X1:440 Vac
Y1:250 Vac
X1/Y1
DE2
Type SA
DE2**SA*******Y**F
X1:440 Vac
Y2:400 Vac
X1/Y2
DE2
Type SA
DE2**SA*******X**F
X1:300 Vac
Y2:300 Vac
X1/Y2
DE2
Type SA
DE2**SA*******T**F
X1:300 Vac
Y2:250 Vac
X1/Y2
DE2
Type KY
DE2**KY*******U02F
X1:250 Vac
Y2:300 Vac
X1/Y2
DE2
Type KY
DE2**KY*******M**F
X1:250 Vac
Y2:250 Vac
X1/Y2
引线型(汽车用)
Series
Type
Part number
Rated voltage
Class
Safety Certificates
DE6
Type KJ
DE6**KJ*******
X1:440 Vac
Y2:300 Vac
X1/Y2
备注
这是PDF文件。阅览、印刷、下载时,需要
Adobe Reader
。
帮助
查询
发送您的查询
面向工程师的门户网站
myMurata
在任何时候 !在任何地方 !更容易获取"您想要的"。
开放注册中
设计辅助工具
SimSurfing
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。
了解更多
产品新闻
产品新闻
2020/12/2
村田首款耐175℃高温的车用片状铁氧体磁珠量产
2020/11/5
开始量产汽车用超小超薄(0.5mm×1.0mm×0.2mm)的LW逆转低ESL独石陶瓷电容器(1.0μF)
―为ADAS、自动驾驶系统等汽车高功能化做贡献―
2020/11/4
将贴装面积超小电压转换效率超高的薄型DC-DC转换器商品化
查看全部