请输入产品型号或部分型号。
Type 1YL是支持V2X的无线通信方式DSRC(Dedicated Short Range Communications)方式与蜂窝V2X(C-V2X)方式两种方式的模块。 不仅可搭载在汽车上,也可搭载在信号机等基础设施上。
目录
产品状态
量产前
标准
DSRC : IEEE802.11p, C-V2X : 3GPP Release 14/15
芯片组
Autotalks SECTON (ATK4055C) and PLUTON2 (ATK3200)
尺寸
33.0mm × 27.0mm × 3.0mm
温度范围
−40°C~105°C
供给电压
5V / 3.3V
接口
USB / SPI / UART
贴装型
表面贴装型(SMD)
模块封装
金属外壳
封装
编带&卷盘
有关最新版本的数据表及其他相关文档,请向村田销售或使用联系表格进行咨询。
可提供单个模块及评估板(在PCB板上安装了Type 1YL的评估板)。 详情请向村田销售或使用联系表格进行咨询。