请输入产品型号或部分型号。
村田制作所以静噪对策专用元件三端子电容器的商品化为起点,长年致力于各种对策元件的研发、静噪对策技术的普及活动、静噪对策服务等,获得了客户的信赖。在此,将介绍村田制作所静噪对策的成果、丰富技术、适合车载设备的铁氧体磁珠、LC复合型滤波器、共模扼流线圈等静噪元件。
村田制作所的静噪元件被广泛用于各种车载应用上,如ABS/ECU等车载动力传动系统/安全设备以及汽车音响/汽车导航等车载信息娱乐设备。 以以下所示的各种车载应用为例,展示具体对象产品的采用之处。此外,这些仅是具有代表性的采用案例和一部分今后想要关注的应用。
参考电路图/采用产品例 样品
参考电路图/采用产品案例请点击以下的应用名称。
小型且无需连接云的静噪滤波器。适用于轻微静噪对策。
可确认产品阵容。
为用于静噪对策研发而成的3端子构造电容器。比静噪滤波器具有更优越的静噪性能。
能够有效产生电缆等容易产生问题的共模噪声的滤波器。适用于高速差动传输电缆的静噪。
结合电容器和电感器的EMI静噪滤波器。对高速信号线中的信号波形产生的影响很小。
电容器和可变电阻结合的EMI静噪滤波器。能够同时吸收浪涌电压和EMI静噪。
对应大电流,1个产品就能够对应广泛频带的静噪对策的高性能静噪滤波器。
去除音频线等特定频率噪声的滤波器。
为使电源电路具有效率化,使用开关方式的产品,但这也是产生噪声的问题根源。在此,介绍车载设备电源电路(DC-DC转换器)的静噪对策。
用于车载LAN的网页 有关汽车内部通讯网CAN的噪音对策的事例介绍
车载设备中的容易产生问题的噪声很多,这里我们将说明从USB信号电缆反射出的噪声对策事例。
<方案实施处> USB信号线 USB电源线
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。