EMI静噪滤波器(EMC・噪声对策)
环境相关资料
环境相关资料
RoHS保证书
目前,我们公司提供的产品,符合欧洲RoHS指令中对电气电子产品含有特殊物质的限制标准。
标题
PDF数据(英文)
BL*系列、DL*系列、PLT10*系列、DX*系列、BNX02*系列
RoHS保证书
REACH SVHC保证书
我们已确认我公司供应的产品所含的REACH法规规定的SVHC(高度关注物质:Substance of Very High Concern)不超过0.1wt%。 确认时所参考的SVHC候选物质清单的版本,记载于保证书正文中。
标题
PDF数据(英文)
BL*系列、DL*系列、PLT10*系列、DX*系列、BNX02*系列
REACH SVHC保证书
※EMI静噪滤波器的环境相关资料已于2019年10月8日从myMurata移动到murata.com。为myMurata的环境相关资料页面导入了书签的顾客请更改为此页面。
查询
发送您的查询
设计辅助工具
SimSurfing
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。
了解更多
产品新闻
产品新闻
2020/12/2
村田首款耐175℃高温的车用片状铁氧体磁珠量产
2020/11/5
开始量产汽车用超小超薄(0.5mm×1.0mm×0.2mm)的LW逆转低ESL独石陶瓷电容器(1.0μF)
―为ADAS、自动驾驶系统等汽车高功能化做贡献―
2020/11/4
将贴装面积超小电压转换效率超高的薄型DC-DC转换器商品化
查看全部