请输入产品型号或部分型号。
其他部门的工程师得知项目组正在苦战,向项目组介绍了一个静噪对策研讨会,于是当即决定参加。 听了村田制作所的演讲,得知噪声是Wi-Fi通信速度降低的重要原因,了解村田制作所现有的静噪对策解决方案的项目组成员,立即联系了相关工程师,说明现状。了解了状况之后村田制作所决定向T公司提案进行合作评估。
正因为噪声源和传导路径看不见,所以追查原因需要花费时间和精力。首先,切断Wi-Fi模块和天线,通过光谱分析仪测定天线的耦合噪声,把握总体情况。之后专家进行细致的必要评估,共用3天时间就查明了原因。
查明原因之后,在有问题的地方插入静噪元件,在最合适的实装位置上重新组装,实际使用环境下的检测在可能的专用评估仪器混响室内进行最终的试验。结果,成功抑制了Wi-Fi天线的噪声干扰。
介绍使用本公司生产的静噪滤波器的解决方案。
发送您的查询