近距离无线用电感器

Inductor_NFX
电感器被作为移动设备类通信、解决方法使用于近距离无线通信的代表NFC电路中。在此要求使用的电感器中的NFC要具有应对独特需求的性能。村田制作所的近距离无线用电感器通过适合这些需求的性能,有助于NFC电路的效率化•小型化。


设计辅助工具
NFC用电感器
技术信息


文件下载
关联网站

Murata Icon X 设计辅助工具

 simsurfing      simsurfing      simsurfing      simsurfing

Murata Icon X NFC用电感器

关于在NFC上使用电感器 关于在NFC上使用电感器
对在NFC上使用电感器的理由进行说明。
>>详情请点击这里

Murata Icon X 技术信息

NFC用电感器的选择。使用方法的要点 NFC用电感器的选择。使用方法的要点
NFC用电感器中有13.56MHz的大振幅电流流入。因此,和普通匹配用电感器的选择要点有所不同。在此说明NFC电路的特征和电感器选择要点。
>>详情请点击这里

NFC用电感器贴装时的注意事项(电感器间的耦合) NFC用电感器贴装时的注意事项(电感器间的耦合)
NFC用电感器务必在2个组件上使用,在接近、贴装过了的时候耦合,会产生许多问题。为防止问题发生,在此对贴装时的要点进行讲解。
>>详情请点击这里


村田技术杂志metamorphosis电感器相关新闻的介绍
  产品与市场
    ・使用独特精密加工技术的世界超小08004尺寸
        高频电感器- (English version)

  Application Note
    ・反映功率电感器电流依存性的等价电路模型和演化的
        电源电路模拟- (English version)

>>详情请点击这里

Murata Icon X 文件下载

 

RoHS保证书 / REACH SVHC保证书

Murata Icon X 关联网站