株式会社村田制作所(总公司:京都府长冈京市,代表董事会长兼社长:村田恒夫)已领先将专门用于降低Wi-Fi(无线LAN)通信频率之一5GHz频段噪音的紧凑型(0.6 x 0.3 mm)噪声滤波器“BLF03VK系列”(以下简称本产品)商品化。
用于Wi-Fi的5GHz频段的特点是可进行高速通信,但是当设备本身在该频段中发出噪声时,与接收的无线电波之间会发生干扰,导致数据处理能力和传输速度降低。本公司开发的BLF03VK系列消除了干扰Wi-Fi通信的5GHz频段噪声,有助于提高数据处理能力和数据传输速度。因此,本产品是一款保证5GHz频段阻抗值的噪声滤波器。本产品已开始批量生产。
主要特长
- 产品阵容构成为5GHz频段阻抗220欧姆、额定电流0.8A和5GHz频段阻抗60欧姆、额定电流1.2A两项产品
- 控制阻抗频率特性,使5GHz频段噪声对策的效果最大化
- 尺寸紧凑,为0.6x0.3mm
BLF系列阵容部署
BLF系列示意图
到目前为止,本公司锁定目标频段,并已将保证该频段阻抗的噪声滤波器商品化,其中有应对2.4GHz频段的“BLF02RD_GN系列”,应对700MHz频段的“BLF03JD_GN系列”和“BLF02GD_GN系列”。
这一次,通过将应对5GHz频段的噪声滤波器“BLF03VK系列”商品化,进一步提高了智能手机等在Wi-Fi连接环境中的通信灵敏度。本公司今后也将继续创造能够快速应对市场需求的产品。
产品网站
频率限定噪声滤波器“BLF03VK系列”
关于村田制作所
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com/zh-cn/