大幅扩充金属合金型等功率电感器的产品阵容

金属合金电感器

2016/9/16

摘要

东光株式会社并入村田集团,东光品牌产品金属合金型等各种功率电感器产品,新增到村田WEB网站的产品搜索中。


概要

本公司提供的金属合金型电感器产品阵容能够对应一般电源用~汽车用等广泛应用。通过采用金属合金磁芯,具有优越的直流重叠特性,且能够对应更大电流。此外,不易发生核心响声问题,有良好的温度稳定性,且具有优越的可靠性。

通过新增相同产品的产品阵容,村田的功率电感器产品由0603(inch)/1608(mm)尺寸的小型产品~12mm正方形的大型产品扩充至最大50A级别的产品阵容。

以往的品名并没有变更,所以请使用东光产品的用户利用原来的品名进行搜索。

 


关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。