0603尺寸的小型金属合金型电感器商品化
DFE18SA系列

DFE18SA series

2017/1/18

摘要

研发出世界超小的0603尺寸金属合金型。

  

背景

随着移动设备的高密度化、高机能化的发展,能够对应小型且大电流的元件变得越发重要。此次,通过活用优良绕线特性的独特制作工艺,将与传统多层功率电感器相比额定电流(电流重叠特性)得到大幅改善的金属合金型0603尺寸、0.24u~1.0uH的功率电感器商品化。

  

特点

  • 金属合金型中的世界超小尺寸
  • 小型且具有优越的电流重叠特性
    (传统相同尺寸多层工艺产品是Isat=0.55A@1uH,而本产品是Isat=2A@1uH)
    ※Isat: 基于电感变化的额定电流
  • 闭磁电路构造导致的低磁束泄漏
  

应用

移动设备的数字化、RF电路用电源

  

品号

DFE18SA系列
系列阵容请点击此处确认。

 

生産体制

量产中




关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/