设计辅助工具“SimSurfing”增加了快速、方便的电源电路设计辅助功能

NewsArticleTitle

2018/8/29

株式会社村田制作所
代表董事会长兼社长 村田 恒夫

村田制作所(公司总部:京都府长冈京市;董事长兼总经理:村田恒夫)给电子电路设计工程师用电源电路的设计辅助工具“SimSurfing”新增加了“DC-DC转换器设计用电感器/电容器选择支援工具(以下简称DC-DC转换器工具)”和“噪声滤波器选择辅助工具(以下简称噪声滤波器工具)”。DC-DC转换器工具已经开始提供,噪声滤波器工具计划今年夏季开始提供。

SimSurfing是一款面向设计电路的设计工程师、选择元器件的组件工程师、采购员等各类工程师的在线设计辅助工具。访问村田制作所网站(https://www.murata.com/ja-jp/tool/simsurfing),随时可通过网页浏览器免费使用。用图表显示电容器、电感器、EMI静噪滤波器(铁氧体磁珠、共模扼流线圈)等本公司产品的阻抗特性、传输特性、反射特性等基本特性,能边视觉确认边快速、方便地选择合适的器件。

由于这次增加的两个工具是在线工具,村田制作所将新产品化的元器件的特性等很快地制作成SimSurfing用程序库。工程师可从最新列表中选择最佳元器件设计DC-DC转换器、噪声滤波器。工具中蕴藏了村田制作所多年积累的设计秘诀,能够进行更高超的设计。


新工具的特长

DC-DC转换器设计用电感器/电容器选择辅助工具

构成DC-DC转换器的电力电感器、电容器的品种繁多,为了实现符合条件的高效DC-DC转换器,选择元器件是一项艰巨的工作。将各个元器件组合构成DC-DC转换器后它的工作状态,很多情况下,不在实际的电路中测试是无法知道的。

评估DC-DC转换器电路性能的指标有a)效率*1、b)脉动电流*2、c)负载响应特性*3,对这些指标的分析,以前需要使用专用软件的高度分析技术和长时间分析。

这次提供的DC-DC转换器工具具有DC-DC转换器的高速模拟功能。从网页浏览器输入输入输出电压、开关频率、感应系数、静电容量等最小限度的参数,就能够高速地对DC-DC转换器的工作和性能(上述a至c)进行分析和显示。由此就能方便地选择最合适的电感器和电容器,缩短设计时间。

本DC-DC转换器工具以车载用、智能手机用为主及其他很多应用为对象。工具中追加了村田制作所迄今积累的各种DC-DC转换器用电力电感器损耗的数据库、测试技术等,为工程师选择元器件做贡献。


*3 c:计划于2019年增加负载响应特性的分析功能。


噪声滤波器选择辅助工具

一般噪声滤波器由电感器、电容器、铁氧体磁珠、共模扼流线圈等综合性组合构成,作为对多个频率设定阻抗峰值的滤波器电路进行设计。设计时,曾经很难决定滤波器类型(元件的构成)和各元件常数。
而且设计电路时,工程师需要从元器件厂家获得各种元器件的特性数据,读入电脑进行模拟,分析工作也很费时间。

这次提供的噪声滤波器工具充分发挥村田制作所多年积累的丰富的静噪技术,给工程师提供适合的电路方案。

新工具可从具有各种特性的电感器、电容器、铁氧体磁珠、共模扼流线圈中随意进行选择组合,能够针对以所需的频率为对象的噪声滤波器电路的特性进行分析、对共模和差模双方的损耗进行分析。

而且对设计符合保护对象电路不受车载用电子电机元器件向外部释放的噪声的影响时所用的国际标准“CISPR25”的电路进行支持。


产品网站

DC-DC转换器设计用电感器/电容器选择支援工具
噪声滤波器选择支援工具:计划今年夏季开始提供


术语说明

*1 输出电压÷输入电压
*2  直流电流中所含的脉动成分
*3  输出电压对负载电流变化的响应特性
关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/