产品系列中增加PoE用绝缘型DC-DC转换器

Highly efficient DC/DC converter for telecom applications

2018/9/13

要旨

株式会社村田制作所扩大了面向Power over Ethernet(以下简称PoE)的绝缘型DC-DC转换器MYBSP系列的产品阵容。这次新增加了支持IEEE802.3af的小型、低背、低噪声的绝缘型DC-DC转换器。
  
主要适用于对节省空间且低噪特性有需求的相机模块和生物认证设备等。也有助于传统的无线接入点、网络安全摄像头、IP电话等的小型化。

本产品已在Murata Electronics (Thailand) Ltd.,开始量产,并能提供样品。还可提供连接PSE即可进行评估的评估板。


  

特点

  • 符合IEEE 802.3af Class 0
  • 小型低背型 SMD type:26 x 14.8 x 6.8mm
  • 工作温度范围: -40 to +85 °C 
  • 低噪声
  • 输入输出绝缘耐压:2250Vdc
若需要样品请向本公司营业主管提出或从下面的链接索取。


  

相关网站


  

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/