要旨
株式会社村田制作所此次将与传统产品相比,采用本公司独特新SAW
*1技术(I.H.P. SAW
*2),实现高陡度、低损耗,具有稳定温度特性的Wi-Fi(ISM2.4GHz
*3)用SAW滤波器(1.1×0.9mm)商品化。预计将于2017年6月开始量产。
补充
目前,智能手机•平板设备上必须要有Wi-Fi(ISM2.4GHz)功能。近年来,多采用2.4GHz频带附近Band7/30/40/41等多个LTE基带,为防止与这些LTE基带相互干扰,Wi-Fi(ISM2.4GHz)用滤波器要求具有更高陡度且更低损耗的滤波特性以及更加稳定的温度特性。传统SAW设备很难满足这些要求,其他公司生产的运用BAW技术的滤波器更有优势。
此次村田通过采用独特SAW技术(I.H.P. SAW),通过比传统产品更有效地传播SAW能源,实现了具有超越现有BAW技术的整体特性(陡度、低损耗、温度特性)的Wi-Fi(ISM2.4GHz)滤波器。
特点
- 利用具有I.H.P. SAW的High-Q性能,实现低损耗且陡峭的滤波器特性
- I.H.P. SAW的特征之一优越的温度特性
- 传承SAW工艺,具有灵活的生产体制
用途
智能手机、平板等移动设备的Wi-Fi(ISM2.4GHz)RF电路
型号
SAFQ*2G45MA0G0A系列
I.H.P. SAW的技术内容请参照此处
生产体制
2017年6月开始批量生产
用語説明
*1 SAW:表面弹性波Surface Acoustic Wave的略语。SAW传播集中在物体表面的振动。
*2 I.H.P. SAW:Incredible High-Performance SAW的略语,本公司独特的高效传播能源的SAW构造。
*3 ISM2.4GHz频带:分配给世界各国的ISM (Industry Science Medical) 频带的1种,目前除用于无线LAN(IEEE 802.11 a/b/g/n(Wi-Fi)系列)外,还广泛用于Bluetooth、业余无线电、RFID等。
关于村田制作所
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com/zh-cn/