超小可变电阻式旋转位置传感器完成开发

2015/2/24

株式会社村田制作所
代表取缔役社长 村田恒夫 


该产品已停止生产。

SVM4系列(mini PS)(左) 和原有产品(右)

概要

株式会社村田制作所完成了超小尺寸(W4.0×L4.5×T2.0mm)可变电阻式旋转位置传感器*1SVM4系列(mini PS)产品的开发。将从2015年3月开始提供样品出货,并于8月开始量产。


背景

仿人机器人的指关节控制和无线遥控器、游戏机的小型控制器必须在狭窄的空间里进行角度控制。为了对应市场的这些需求。我公司完成了相较于原有产品(SV03系列)缩小体积为八分之一的超小尺寸的小型旋转位置传感器SVM4系列产品的开发。此产品能够在更狭窄的空间里进行角度控制,来实现整机的小型和轻量化。


产品特点

  • 实现相较于现有产品(SV03系列)八分之一体积的小型化产品
  • 在不易实现高精度、长寿命化的小型尺寸方面,
    1. 达到与原有产品相同的线性度*2±2%
    2. 实现超过原有产品(0.5M循环以上)的使用寿命

用途

  • 仿人机器人的指关节控制反馈传感器*3
  • 无线电控制、游戏设备等的控制摇杆
  • 耳机、助听器等穿戴式设备的操作开关
  • 小型数码相机的操作开关、镜头、光圈的反馈传感器 

术语说明

*1 旋转位置传感器…采用可变电阻分压原理 (电位器式) 的传感器,能够将探测到的开关的旋转角度的变化量转换成电阻的变化,并输出相应级别的电压信号。
*2 线性度…传感器输出与基准直线的误差以满量程的百分比(%)来表示。
 例如传感器的输出为0-5V的情形时,SVM4系列的线性度±2%,意指与基准直线的最大误差为±0.10V (5V的2%) 

*3 反馈传感器…将系统的输出信息返送于输入端,与设定的目标值进行比较,帮助(反馈控制)装置进行下一次控制,测量输出的结果的传感器


电气特性

  • 线性度:±2%
  • 有效电气角:240°
  • 总电阻值:10kΩ
  • 工作温度范围:-40℃~85℃
  • 动作寿命:0.5M循环以上

外形尺寸

 
表面            里面

W4.0×L4.5×2.0mm(0.08g)


生产体制

预定于2015年3月开始提供样品
2015年8月开始量产活动


关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。