村田制作所的降压式DC-DC电荷泵IC获得了中国Top 10 Power电源产品奖的绿色节能奖

2021/12/3

株式会社村田制作所(以下简称“本公司”)的4分割降压式DC-DC电荷泵IC、FlexiCP™系列、PE 25204(以下简称“本产品”)获得了中国Top 10 Power电源产品奖的绿色节能奖。

传统上使用行业标准产品——绝缘Brick转换器从48V降压到中间总线(通常为12V),但是本产品通过特有的“电荷泵技术”(1) 提高了转换效率和噪声特性,实现了更节省空间和更高效的48V转换器。
系统设计人员可以由此构建将本产品配置在POL(Point of Load)附近的分布式电源系统,以尽可能减少印刷电路板上的铜损。
也可以通过并联连接本产品来构建集中式电源系统,从而进行更灵活的系统设计。
提供对高密度安装的需求与日俱增的数据中心设备、网络设备、光传输设备和半导体制造装置中需要将电压从DC48V转换至DC12V的应用所需要的高功率、高效率和节省空间的解决方案。

  • (1)通过叠加输入电压和电容器充电电压来升降输出电压的技术。

本产品的特长

  • 先进的支持48V输入并内置FET的4分割降压式DC-DC电荷泵IC
  • 以97%的峰值效率提供最大72W的功率
  • 开关电容器架构(2) 为实质无损,而且采用交错方式(3) ,因此实现了极低的输入输出纹波(4) 和噪声特性
  • 实现了更加节省空间和高效的48V转换器,并且可以在高度为1.2mm的空间中使用
  • 除了4分割外,还可以配置为3分割,并且可以将其用于电池充电电路及用于工业电源中输入为24V至36V的应用
  • (2)由电容器和半导体开关构成的电压转换电路。
  • (3)一种让并联配置的相同电路网依次工作而不会重复的电路方式。
  • (4)叠加在直流电压上的交流电压成分。

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/