请输入产品型号或部分型号。
超高效率、3.3Vin、12A、2级降压调节器IC
PE24110采用创新的两级设计,将电容器分配器充电泵与两相降压调节器结合,高度更低,体积更紧凑。 每相可提供12A电流,可以并联多达4相,支持48A。 使用外反馈电阻器选择输出电压,并且可以通过外部AVS DAC进行调节。 具有低纹波性能的高效率适用于空间关键和噪声敏感应用,如光学模块中的DSP/ASIC或网络设备中的FPGA。
可浏览功率半导体的各技术资料。 点击下载按钮,即可浏览、下载文件。 ※可能会在无提前告知的情况下对Datasheet中记载的内容进行变更或停止提供。
发送您的查询
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品