RFID Products入门工具包

为了更好的评估导入RFID,可以为您提供入门套件(评估套件),即读写器模块、读取用天线、评估软件、USB接口。通过USB连接模块和使用的PC,能够简单快速进行RFID读取和写入工作确认。

UHF band Reader/writer

系列一览

Swipe left or right to change screens View in landscape mode.
型号 note Host
Interface
频率 标准规格 超大出力[mW] 电源电压 静态电流 contents 尺寸(mm)
LXRFZZUAAA-029-KIT
(EU) PDF
读写器
入门工具包
入门工具包读写器
模块上有评估软件(PC)和USBI /F。
USB UHF频带 EPC global
Gen2 v2
ISO/IEC18000-63
250 Input Voltage = 5.0V reader/writer module
antennax2
reader/writer module
antennax2
convert board
control software
USB cavle
30.0 x 54.0 x 8.2 mm 
(module w/o SMA) 
LXRFZZUAAA-031-KIT
(JAPAN) PDF
73.0 x 93.0 x 11.6 mm 
(circular polarized wave antenna w/o SMA)
LXRFZZUAAA-033-KIT
(USA) PDF
26.0 x 31.5 x 0.8 mm 
(loop antenna w/o SMA)

入门工具包概要

<特点>

  • 非常适合无RFID经验者的评估套件
  • 使用小型且便宜的读写器模块
  • 可从村田官网下载附带的评估用软件
  • 符合ISO18000-63 (6C) /EPC Global Gen2标准
  • 远距离 / 短距离2种类型的天线
  • 获得各国认认证 (FCC / IC / ETSI / TELEC)

<构成图>

Swipe left or right to change screens View in landscape mode.

入门工具包概要

my Murata RFID UHF band Reader/writer Support Site

my Murata RFID UHF band Reader/writer site 限定内容
入门套件演示软件、源代码、操作手册
(需要输入与账户创建•登录、入门套件绑定的或者向销售代表取得的“通行码”,来获得各Site的使用申请和会员资格)