入门工具包

UHF band Reader/writer
为了更好的评估导入RFID,可以为您提供入门套件(评估套件),即读写器模块、读取用天线、评估软件、USB接口。通过USB连接模块和使用的PC,能够简单快速进行RFID读取和写入工作确认。

Murata Icon X 系列一览

Murata Icon X 入门工具包概要

<特点>

  • 非常适合无RFID经验者的评估套件
  • 使用小型且便宜的读写器模块
  • 可从村田官网下载附带的评估用软件
  • 符合ISO18000-63 (6C) /EPC Global Gen2标准
  • 远距离 / 短距离2种类型的天线
  • 获得各国认认证 (FCC / IC / ETSI / TELEC)


<构成图>

入门工具包概要

Murata Icon X my Murata RFID UHF band Reader/writer Support Site

my Murata RFID UHF band Reader/writer site 限定内容

入门套件演示软件、源代码、操作手册
(需要输入与账户创建•登录、入门套件绑定的或者向销售代表取得的“通行码”,来获得各Site的使用申请和会员资格)