检测方法大致可分为以下两种:
- 打开/关闭及位置检测:磁铁与AMR传感器的距离发生改变(磁力线的强弱)
- 旋转检测:磁铁方向发生改变(磁力线的方向)
关于磁铁移动与AMR传感器的位置关系方面适用的AMR传感器的候选产品,请参考选择指南。请从此处选择电源电压、响应频率(磁铁移动较快时为频率较快的类型)、消耗电流(希望通过电池驱动抑制消耗电流的类型)。
②请利用仿真工具确认传感器是否会根据磁铁和AMR传感器的位置关系进行ON/OFF的切换。
虽然仿真工具未能包含所有动作模式,但会通过任意长方体磁铁中的磁铁和AMR传感器的位置关系简单显示ON/OFF的参考值。
(仿真工具仅提供参考位置,请务必通过实机进行确认。)
二者的磁场检测方向有所不同。
当磁铁在传感器的正上方时,霍尔IC的磁铁NS方向为垂直放置。而AMR则为水平放置。
由于磁铁的NS磁极附近的磁力较强,若附近有信用卡等磁力数据,则有可能影响卡中的数据,而对于智能手机和笔记本电脑等无法垂直放置磁铁的电子设备,AMR则会显示出优势。
(水平放置并不意味着磁力数据不会消失。)
无法大幅改变磁铁位置时,可利用磁力线的方向关闭AMR传感器。这一功能可运用于极短行程的开关、旋转检测等领域。
AMR传感器和磁簧开关有什么区别?
磁簧开关是有机械触点的开关,所以存在触点寿命,且具有不耐冲击和振动的缺点。
(交货后磁簧开关是否出现了动作不良现象?有可能是在搬动或安装等时受到了强烈冲击。)
AMR传感器比磁簧开关的抗冲击性更强,且尺寸也更小,无法大幅变更磁铁位置时,可利用磁力线的方向关闭AMR传感器。 这一功能可运用于极短行程的开关、旋转检测等领域。
此外,由于AMR传感器的磁场检测方向与磁簧开关相同,因此在磁簧开关中使用的磁铁有可能直接适用于AMR传感器。