选择您的地区和语言

资料下载:Picoleaf产品介绍/应用实例介绍

资料下载:Picoleaf产品介绍/应用实例介绍

村田制作所采用特有的压电技术研发的“Picoleaf”,是一款可进行高灵敏度按压检测的柔性薄型传感器。可节省安装空间,与以往的传感器相比,在薄型、组装性能及耐久性等方面实现了改良。
此外,“Picoleaf”中使用的压电薄膜是由聚乳酸制成的,聚乳酸是结合从植物中提取的淀粉发酵得到的乳酸制成的,是一种有助于碳中和的材料。
在本文档中,我们将介绍 Picoleaf 的特点,它可以高灵敏度地检测压力、生物信号和状态,以及在可穿戴设备和机器人技术等应用中的应用示例。

目录

  • Picoleaf 概要(工作原理、特点等)
  • 应用实例(触控面板/可穿戴设备/机器人)
  • Picoleaf 与其他传感器的比较
  • Picoleaf安装步骤

请填写下面的表格,资料下载链接会发送到您的邮箱。

为必填项

最佳