在比较电解电容器和陶瓷电容器(MLCC及引线型)时,陶瓷电容器比电解电容器具有更好的频率特性。因此,更换成陶瓷电容器时,根据使用的频带,即使静电容量与电解电容器不同,有时也能替换。
此外,用陶瓷电容器替换电解电容器时,陶瓷电容器的ESR非常小,因此可能会引起异常振荡,但可以通过调整相位补偿电路的常数来抑制振荡。
替换电解电容时,请根据电解电容的说明(系列、静电容量、电压等)从本公司的产品阵容中选择同等产品,也可以在确认实际使用的频带内的阻抗后,在SimSurfing的高级搜索中输入必要条件并选择满足条件的型号。
关于性能保证内容,请参照详细的规格表详细规格表
。
替换时请务必确认在贵公司实际使用的机器上没有问题后再使用。