硅电容器的耐压由BV规定,额定电压通过产品寿命和工作温度进行定义。
例如,本公司将产品在100°C的温度环境下的产品寿命为10年的电压记为额定电压。在本例中,额定电压约为BV的1/3,但它会因BV而变化,因此详情请参阅应用手册中的“村田技术中的3D 电容器寿命”。
相关术语:硅电容器、硅IPD、绝缘击穿电压(BV、BDV)、额定电压(RV)、推荐电压、工作电压、驱动电压、耐压、耐电压、降额、Silicon Capacitor(Si-Cap)、Silicon IPD(Si-IPD、Integrated Passive Device)、Breakdown voltage(BV、BDV)、rated voltage(RV)、recommended voltage、working voltage、drive voltage、voltage tolerance、withstanding tolerance、Derating