请输入产品型号或部分型号。
The external interfaces are SPI, UART, I2C, USB. The number of GPIOs are: 18 ST MCU includes 192kB flash and 20kB RAM.
Return to LoRa Module Page
Back to LoRa FAQ List
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。