陶瓷电容器的FAQ

质量/可靠性

片状多层陶瓷电容器在运输时有哪些注意点?

运输过程中的各种条件都可能会影响到电容器的性能。

  1. 运输过程中电容器应该防止超温、湿气和机械力。
    ・机械条件
    运输应在外包装箱不变形,不受外部力量直接作用的方式下完成。

  2. 切勿向电容器施加过度振动、冲击或压力。
    (1) 向电容器施加过度机械振动或压力时,电容器陶瓷体可能会发生破碎或断裂。
    (2) 空气驱动装置、烙铁、小钳和底盘等的锐边会强烈碰撞电容器表面时,电容器可能会断裂或短路。

  3. 切勿使用因坠落受到过度冲击的电容器。
    处理过程中意外坠落的电容器可能已损坏。

其他警告/注意事项请参考此处。

汽车用MLCC 警告/注意事项 (PDF)

<相关FAQ>
・是否会发生由低温造成断裂现象?

・片状独石陶瓷电容器发生断裂时,会产生怎样结构的故障?

 

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。