聚合物电容器的FAQ

质量/可靠性

ECAS系列的卷盘平均尺寸是多大?

D4外形尺寸 (T=1.9mm/尺寸为3000个/卷盘,ø 330mm时)
D6外形尺寸(T=2.8mm/尺寸为2500个/卷盘,ø 330mm时)
D9外形尺寸(T=4.2mm/尺寸为2000个/卷盘,ø 330mm时)

img_06.gif
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
Click here 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。