可变电容器(VAC)的FAQ

特性

响应特性

电容值在1msec以内稳定 (LXRW0YV600-055)





【条件】

FG1(AC信号)       :13.56MHz, 1Vpp,Voffset=0V

FG2(调整电压)   :0V→3V Duty50%



请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。