Digital Panel Meters FAQ

Topic: AC Ammeters

Are your ACA5-20PC series ammeters supplied with external current transformers (CT)?

No, the external, 5A-output CTs are purchased separately. The ACA5-20PC data sheet’s ordering information section includes a full listing of available matching CTs.
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。