加速度传感器的FAQQ倾斜传感器SCA610-CB1H1G在高于1000Hz时的阻尼系数是多少?

A
SCA610-CB1H1G的阻尼系数在1.0kHz时为-35dB,呈现一阶低通特性。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。