负温度系数 (NTC) 热敏电阻的FAQ

质量/可靠性

[NXR 系列]在对该NTC热敏电阻的引线进行焊接时,需要注意哪些?

NTC热敏电阻芯片和引线,是用焊锡焊接起来的。请在对NTC热敏电阻芯片和引线的焊接没有影响的前提下进行使用。
在该产品的实装时,请注意以下事项。
1. 因为有断线,短路的危险,所以在焊接时,请在产品芯片部位的焊锡不被熔化的条件下进行。该产品的引线长度在短于8mm时,引线端末的热量容易传导到芯片部位,请不要在头部开始9mm以内部位切割。
2. 该产品头部的焊锡有熔化的危险,请不要将烙铁直接接触树脂部位。
3. 对该产品进行灌胶等加工时,需要进行充分的品质评价,以确保没有问题。另外,该产品的引线和热敏电阻芯片的陶瓷焊接时,使用的是焊锡,过高的温度会导致焊锡再熔化,有发生接触不良的危险。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。