正温度系数 (PTC) 热敏电阻“POSISTOR®”的FAQ

安装

[PTFL/PTFM 系列]测定对象和“POSISTOR®”的热阻是?

根据与被测量物的安方法不同,不过因为产生,与"POSISTOR®"单元的检测温度和被测量物的温度差,考虑温度差充分的评价及,拜托您我要咨询。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。