陶瓷谐振器(CERALOCK)的FAQ

操作电路・安装

在设计振荡电路的布线图案上有什么注意点吗?

以CERALOCK为中心保持左右对称的布线图是最理想的。
此外,CERALOCK接近微型计算机,要将布线的长度缩短。

空间格局的设计例
布线图

陶瓷谐振器(CERALOCK) 产品首页 >
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。