陶瓷谐振器(CERALOCK)的FAQ

特性

产品上印刷的文字代表什么?

表示振荡频率和制造年月。印刷的文字示例如下图。
表示
CSTCR_G / CSTNR_G / CSTNE_G / CSTNE_V 系列
注1:关于频率表示
各系列中代表的频率表示示例如下表。
其他的频率数请参考规格书,或者询问我公司的人员。
系列 说明 表示示例
CSTCR_G/
CSTNR_G
频率的小数点后两位数将以不含小数点的形式表示 6.000MHz→600
CSTNE_G 频率的小数点后一位数将以不含小数点的形式表示。但是,小数点后2位数的场合,将以10→X、11→Y、12→Z的形式替换。 8.000MHz→80
10.000MHz→X0
CSTNE_V 频率用代码替换。频率与代码的对应由于不同产品的关系,都记录在规格书中了。 20.000MHz→E
24.000MHz→J
注2:生产年月的表示
生产年月的缩写表示
EIAJ Monthly Code
  *四年为一个周期

相关FAQs
浏览本页的大部分客户也对以下内容感兴趣。
Q.CERALOCK有方向性吗?
Q.如果方向装反了,会发生什么问题?
Q.CERALOCK反向连接的话为何会出现频率偏差?
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。