压电振动板的FAQQ压电声音元件使用的引线的粗细是多少?

A
本公司的压电声音元件所使用的代表性引线的UL和尺寸如下表所示:
UL style No. 额定值 导体(绞线)
(镀锌软铜线)
绝缘体
温度
(゚C)
电压
(V)
AWG 外径
A (mm)
外径
B (mm)
UL1007 80 300 28 0.38 1.18
UL1571/UL1685 80 30 32 0.24 0.54
30 0.30 0.70
28 0.38 0.88
UL3302 105 30 32 0.24 0.54
30 0.30 0.70
28 0.38 0.88

typical lead

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。