村田电源 — 适用于PoE应用的直流-直流隔离模块
PoE (Power over ethernet) 以太网供电是一种借助现有的以太网线,在传输信号的同时也为终端设备提供电源的电力传输技术,从而无需配置额外的电源线及插座,具有安装便捷、安全可靠、标准统一、缩减开支等优势。
村田制作所基于IEEE协议标准,推出了MYBSP/MYBSS系列产品,分别对应受电PD及供电PSE两端提供不同等级的功率产品,对应逐步攀升的市场需求。其中,内置控制器的PD模块最高可支持72W的输出功率,效率典型值可达93.2%。
产品使用平面变压器,具有占板面积小、薄型化、高效率与低噪声等优势,适用于-40至 +85°C 的工作温度。模块电磁干扰低,支持2250Vdc输入-输出隔离,使用更少的外部电容器。此外,模块化的方案也能为客户节省设计、测试等人力及时间成本,缩短上市时间。
村田以客户为导向,致力于为客户的产品提供更强的竞争力以及更短的开发周期,在海内外都积累了丰富的成功案例,也期望未来能在通信、网络、自动化、仪表、医疗等领域有更为广泛的应用。
2023年11月28日 14:00-16:00
张亦辰
村田 (中国) 投资有限公司
电源产品工程师
毕业于华东师范大学,目前在村田(中国)投资有限公司担任产品工程师,负责电源产品在中国区的推广工作。
村田制作所于1947年成功开发了第一只陶瓷电容。其生产的陶瓷电容、滤波器、射频元件等产品为手机、电脑、家电等设备带来了“内部革新”。村田以特有的技术不断推进元器件的小型化、高可靠性,在无线传感网络领域提供尖端产品和解决方案。事业也从通信、电脑等领域拓展到汽车电子、智能医疗等新兴领域、并不断寻找新的可能性。
全球技术解决方案公司艾睿电子致力驱动创新,引领超过210,000家世界领先的科技制造商。艾睿专注发展可提升业务及生活质素的科技解决方案。公司2022年的销售收入达370亿美元。更多详情,请浏览www.arrow.cn。