选择您的地区和语言

村田中国 医疗电子专场淘宝直播

活动介绍

村田的创新技术使医疗电子产品的设计工程师能够创造更优质的医疗设备。同时也为设计人员构建优质产品提供了非常好的基础。长期以来村田创新为医疗电子持续提供技术助力。本期村田淘宝直播为医疗电子元件的应用专场。村田资深工程师将与您分享村田的电池、热敏电阻、电源模块、RFID、以及负离子/活氧发生器等五大类产品在三种应用主题/场景中的解决方案。

直播时间

2023年7月26日 19:00-21:00

直播回看:


主题一:村田明星产品赋能高效稳定的CGM(持续血糖检测设备)
直播概要

跟随资深工程师的视野,了解村田制作所拥有丰富的纽扣电池产品和热敏电阻产品系列如何满足赋能CGM持续血糖检测仪。

亮点

在CGM场景中,深入探寻村田的氧化银纽扣电池高能量密度的秘密,以及稳定的电压输出及优异防漏性能背后的独特技术;全方位了解村田超小型、高精度、高可靠性的热敏电阻产品阵列,通过分析CGM中的应用需求,来选取符合设计需求的热敏电阻产品。

演讲嘉宾

陈超民(Dante Chen)
村田电池 高级产品工程师

 

申琬琪(Raina Shen)
村田热敏电阻 高级产品工程师

 

主题二:面向医疗内窥镜应用的POL电源模块以及数字化物品管理方案
直播概要

在内窥镜 (Endoscope)应用场景下,村田的POL电源模块和RFID产品如何满足医疗应用对小型化、高精度、以及数字化管理的需要。

亮点

村田POL电源模块的电流规格从2.5A到40A,基本涵盖FPGA核电压和各路I/O的电源需求,为不同型号的FPGA提供高精度的电压。采用集成化设计,满足客户在内窥镜FPGA主机板上小型化和高精度性能的需求;了解发现村田RFID产品如何实现触手可及的数字化管理和追溯。村田RFID以其超小型化,坚固高可靠性,金属可读且具有出色的耐高温和杀菌性能,以及优异的RF特性,赋能多样的使用场景,如医疗设备,手术器械管理。

演讲嘉宾

顾德明(Devin Gu)
村田电源 资深工程师

 

巩代园(Diana Gong)
村田RFID 高级产品工程师

 

主题三: 村田明星产品天猫旗舰店首次发布
直播概要

村田天猫旗舰店上新:
产品1:负离子发生器/活氧发生器
产品2:POE隔离电源模块

亮点

负离子发生器/活氧发生器负离子模块/活氧模块是采用高电压将空气分子离子化、臭氧化的装置。具有净化空气、除菌、除臭、消除静电等的功能,已被广泛用于空调、空气净化器、冰箱、洗衣机等。跟随资深工程师一起探索村田的离子发生器产品的紧凑且高可靠性设计,深入了解村田的Ionissimo系列的相关产品的清洁支持,如何实现高效率,长寿命的清洁守护。

演讲嘉宾

肖坤(Roy Xiao)
资深产品工程师

 

顾德明(Devin Gu)
村田电源 资深工程师

 
最佳