製品の品番または品番の一部を入力してください
HSPICE®は、シノプシス社の業界標準の高精度回路シミュレータです。 本ライブラリは、HSPICE®で使用できる当社製品の等価回路データライブラリです。本ライブラリの動的モデルでは、高誘電率系MLCCでは温度特性およびDCバイアス特性、パワーインダクタでは直流重畳特性のシミュレーションが可能になっています。
当データのダウンロードを希望される方は、下記の制約事項をよくお読みの上、同意される場合に限り、ダウンロードいただけます。 当データをダウンロードした場合には、下記事項に拘束されることに同意したものとみなされます。
当データの使用に際しての制約事項
積層セラミックコンデンサ動的モデル
パワーインダクタ動的モデル
積層セラミックコンデンサ静的モデル
高周波インダクタ静的モデル