製品の品番または品番の一部を入力してください
圧電セラミックスの「振動する」「歪む」という特徴を利用した小型・高性能なマイクロブロアおよびアクチュエータを提供します。
マイクロブロアの最大のポイントは駆動源にセラミックスを用いたことにあります。セラミックスの超音波振動を応用して「空気ポンプ」として動作させる構造設計を行い、非常に小型・薄型・静音のエアデバイスを実現することに成功しました。
圧電アクチュエータは、圧電セラミックの持つ電圧を印可すると変位する性質を活かして位置制御デバイスや微細駆動制用途に使用されております。村田は豊富なラインアップと自由度の高い商品設計&ベースとなるシミュレーション技術を生かして、お客様の新たな機能と用途創出に貢献していきます。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。