製品の品番または品番の一部を入力してください
Google社製のAIチップ「Coral」をモジュール化した製品です。 「量子化」により最大4TOPSの高速演算処理を2W以下の低消費電力で実行できます。
また、ムラタのパッケージ技術によって小型かつ耐環境性能が向上しているため、振動の大きい工場内や環境変化の激しい移動体(ドローンやリフト)への搭載など、さまざまなシチュエーションで安定したAI演算を実現できます。
目次
最新の組み込みCPUまたはCoral Dev Boardで実現した場合、Tensor Flow Liteフォーマットのいくつかのモデルの推定時間を比較すると、Inference timeが大幅に短くなっている結果となり高性能な実力を確認することができます。
コンパイル済みモデルの活用
カスタムモデルの活用
AIモデルに基づいた計算を行うのがエッジAIの役割です。
(例)カメラ取得画像から 「イヌ」「ネコ」「クマ」を3分類するAIの処理フロー
Type1WVはGoogle社から販売しています。
Coral Dev Boardをはじめとした複数の開発用Boardを、Google社から販売しています。
内容に応じて、以下までお問い合わせください。
Type1WV使用時のデモ動画をご覧いただけます。
製品に関するよくあるご質問とその回答をご紹介します。