製品の品番または品番の一部を入力してください
ISO9001・IATF16949認証取得状況 別ウィンドウで開く
ISO14001認証取得状況 別ウィンドウで開く
製品の該非判定結果 別ウィンドウで開く
LCカプラの構造図です。
製品に関するMSL(Moisture Sensitivity Level)情報を掲載しています。 ご検討いただいている製品の実力確認等にご活用ください。
製品の生産国、生産工場一覧です。